Pubblica i tuoi prodotti
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Sempergreen® Sedummixmat 3/4” or 20 mm ® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNA-7_LW_5-9_green_roof
  • Famiglia di prodottoGreenroof
  • Gruppo di famigliaRoof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Materiale secondarioTessuto
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing fabrics
  • Codice UNSPSC30151503

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America