Pubblica i tuoi prodotti
A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Built-in vault with day gate. Size as required. Consists of a fire resistant vault with a steel back-plate door that has a 2 hour fire rating. Equipped with locking mechanisms and full height locking bars, emergency ventilator, and alarm system. Designed for storage of cash, sensitive items, and important documents. Price dependent on size.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA1175
  • Famiglia di prodottoVault
  • Gruppo di famigliaWith Day Gate
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2180
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Altro
  • Classificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti