Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/753901c8-663d-4465-9785-6bb2babc3e6c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Contenitori per rifiuti
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
4.4
(7 recensioni)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
F2020
Famiglia di prodotto
Can
Gruppo di famiglia
Trash
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
990
Larghezza (mm)
610
Profondità (mm)
610
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Contenitori per rifiuti
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
SEPS2BIM
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
4.7
(
6
)
Download
SEPS2BIM
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
4.3
(
6
)
Download
SEPS2BIM
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
Download
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
Download
SEPS2BIM
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
4.2
(
5
)
Download