Pubblica i tuoi prodotti
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9 su 5 stelle3.9(15 recensioni)
Binocular laboratory microscope. Characteristics include a 6V, 20W tungsten halogen lamp, quadruple revolving nosepiece, a binocular body, un-graduated mechanical stage, 4X,10X,40X and 100X plan achromatic objectives. Unit has a 1.25 condenser with mount, an auxiliary swing-in condenser, two (10X) widefield eyepieces, dual diopter adjustment and may include a carrying case. Used in the laboratory to perform observations on laboratory cultures and samples. Microscope to be provided with appropriate light source and filters for phase contrast microscopy.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL0105
  • Famiglia di prodottoMicroscope
  • Gruppo di famigliaBinocular
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)270
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti