Pubblica i tuoi prodotti
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
Combination cell washer and centrifuge. The unit has two fixed speeds of 3600 or 12000 RPM. It is a microprocessor controlled unit with a programmable memory that can hold up to four wash cycles. It has a built-in peristaltic pump with a drain, dual angle rotor, low saline level alarm and uses 10 X 75mm or 12 X 75mm tubes. Used for compatibility testing, cytological studies and other laboratory applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1660
  • Famiglia di prodottoCell Washer/Centrifuge
  • Gruppo di famigliaCell Washer/Centrifuge
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)640
  • Larghezza (mm)330
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti