Pubblica i tuoi prodotti
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Portable pulmonary function analyzer. It includes a spirometer computer and gas analyzers. The system provides automatic calculations of inspiratory or expiratory volumes and flows, and gas distribution measurements. Portable or cart-mountable unit that can be wheeled anywhere in the hospital. Used as a screening system to determine baseline ventilatory function along with types and degrees of impairments to a patient's respiratory system.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0715
  • Famiglia di prodottoPulmonary Function Analyzer
  • Gruppo di famigliaPortable
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1120
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti