Pubblica i tuoi prodotti
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
Mobile/transportable intensive care infant incubator. Unit consists of a closed controlled environment in a clear plastic hood for direct observation. Equipped with access ports, doors, heating and humidification systems, temperature and oxygen controllers, physiological monitoring system and a mattress. Used in the intensive care unit or for helicopter, airplane and ground ambulance movement of critically ill neonates. The services have approved different models and manufacturers. Verify airframe compatibility with Army Aeromedical Research Laboratory at Ft. Rucker or the US Air Force Armstrong Laboratory (AFMC) before purchasing.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0805
  • Famiglia di prodottoIncubator
  • Gruppo di famigliaMobile/Transport
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1240
  • Larghezza (mm)1270
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti