Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/435493e9-5924-4eb6-ac06-cc4ed67b8bc4
Home
Categorie
Articoli sanitari
Contenitori per rifiuti
F2000 - Basket, Wastepaper
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
F2000 - Basket, Wastepaper
Round wastepaper basket, approximately 18" high X 16" diameter. This metal unit is used to collect and temporarily store small quantities of paper refuse in patient rooms, administrative areas and nursing stations. NSN: 7520002051857 JSN: F2000
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
F2000
Famiglia di prodotto
Basket
Gruppo di famiglia
Wastepaper
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
18
Larghezza (mm)
16
Profondità (mm)
16
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Contenitori per rifiuti
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
SEPS2BIM
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
4.7
(
6
)
Download
SEPS2BIM
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
4.3
(
6
)
Download
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
Download
SEPS2BIM
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
4.4
(
7
)
Download
SEPS2BIM
P5040 - Shower, Single, Hand-Held
Download