Pubblica i tuoi prodotti
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Pedestal type, 5 or 6 section, operating table. Pedestal table, mounted on a solid base with casters and locks. Table top surface is fabricated from radio-translucent and conductive panels and is equipped with cassette tunnels in each of the table top sections. Table includes: Electro-hydraulic controls, side rail locking system, grounding receptacle and dual arm support section. It is designed for use in the operating room in a variety of surgical procedures. Table is configured to address the needs of trauma surgery.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM9110
  • Famiglia di prodottoTable
  • Gruppo di famigliaOperating, 5 or 6 Section
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1140
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)2260
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti