Pubblica i tuoi prodotti
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Upright plasma freezer. This unit is used to provide uniform cold storage of plasma and related blood components that are produced in accordance with AABB, ANRC, and FDA guidelines for temperature uniformity, alarm and monitoring. This unit is used in laboratories and hospitals for storage of plasma and related blood components.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoR5130
  • Famiglia di prodottoFreezer
  • Gruppo di famigliaPlasma
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2110
  • Larghezza (mm)740
  • Profondità (mm)970
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo