Pubblica i tuoi prodotti
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Radiopharmaceutical and biological refrigerator with key-lock door. This unit is lead-lined with 1/8 inch lead on all sides for radiopharmaceuticals, biologicals and other radioactive materials. Freezer compartment and refrigerator eliminates thermal lag placement of cooling units inside the shielding. This unit is used as a storage unit in hospitals and laboratories that handle radioactive materials.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoR6900
  • Famiglia di prodottoRefrigerator
  • Gruppo di famigliaBio
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)940
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo