Pubblica i tuoi prodotti
S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), vacuum, sterilizer utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS0125
  • Famiglia di prodottoSterilizer
  • Gruppo di famigliaStm
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1900
  • Larghezza (mm)1020
  • Profondità (mm)1500
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo