Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/453765b2-231e-430e-a199-97e6bc60ea83
Home
Categorie
Articoli medici
Arredo ospedaliero
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
4.9
(8 recensioni)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
X9705
Famiglia di prodotto
Stretcher
Gruppo di famiglia
MRI Compatible
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
860
Larghezza (mm)
1960
Profondità (mm)
790
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli medici - Arredo ospedaliero
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Download
SEPS2BIM
M4040 - Scale, Weighing
2.8
(
11
)
Download
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.4
(
9
)
Download
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Download
SEPS2BIM
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
Download
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Download