Pubblica i tuoi prodotti
A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A
SEPS2BIM

A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A

This 96 Port/RJ45, Cat 5e (or better) patch panel is designed for the following applications. Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX, ATM 155, TP-PMD (CDDI).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA0910
  • Famiglia di prodottoPatch Panel
  • Gruppo di famiglia110 Block/RJ-45
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo