Pubblica i tuoi prodotti
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Uninterruptable Power Supply, Approximately 2200VA/1600W, Rack Mount with extendable Run Time. Unit must incorporate hot user swappable batteries and must have an overload indicator, replace battery indicator, audible alarm, automatic voltage regulation and include Smart Slot card and software. It must use RS232 DB-9 interface for communication. NEMA L5-30P power connector, and (8) NEMA 5-15R outlets.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA0911
  • Famiglia di prodottoPower Supply
  • Gruppo di famigliaUninterruptable
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo