Pubblica i tuoi prodotti
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Horizontal mounting rail will consist of lock mounting devices capable of; supporting up to 75 pounds each, being repositioned, and mounting and dismounting of equipment without the use of tools. The rail must be capable of supporting medical equipment and accessories normally found in exam or patient rooms. The rail system must be capable of mounting and dismounting equipment without leaving or creating new holes in the finished surface of the wall.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA1132
  • Famiglia di prodottoRail
  • Gruppo di famigliaAccessory Mounting
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo