Pubblica i tuoi prodotti
P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
SEPS2BIM

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximate bowl size 7"x15"x10") with: faucet holes on 4" centers; gooseneck spout; wrist blade handles; and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices, washrooms or patient care area.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP3100
  • Famiglia di prodottoLavatory
  • Gruppo di famigliaVitreous China
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)530
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo