Pubblica i tuoi prodotti
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)
A surface mounted, satin finish, stainless steel shelf with a minimum depth of 8". Mounting brackets are welded to shelf. Shelf is available in various widths. For general purpose use in scrub areas/rooms or other areas of the facility where a SS shelf is required. Pricing based upon a 36" width.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5160
  • Famiglia di prodottoShelf
  • Gruppo di famiglia8" Depth
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)910
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo