Pubblica i tuoi prodotti
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, 1" diameter, towel bar. Support posts and flanges are one piece, chrome-plated, cast heavy brass with satin finish. Towel bar shall not rotate within support posts. Available in 18", 24" and 30" widths. For general purpose use in shower or bathtub rooms. Pricing based upon a suggested standard width of 18".
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5205
  • Famiglia di prodottoBar
  • Gruppo di famigliaTowel, 1" Diameter
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)5300
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo