Pubblica i tuoi prodotti
C0035 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0035 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two base cabinets or a base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC0035
  • Famiglia di prodottoRail
  • Gruppo di famigliaApron
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo