Pubblica i tuoi prodotti
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

One-piece cast epoxy resin sink (composition of molded epoxy resins and inert materials) connected with a drain and provided with a mixing faucet. For use in U/C/B sink cabinets and mounted under the epoxy resin countertops/work surfaces found in lab areas requiring optimum physical chemical resisting properties. For general purpose use in a lab area.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCS270
  • Famiglia di prodottoSink
  • Gruppo di famigliaEpoxy Resin
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo