Pubblica i tuoi prodotti
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Corrosion resistant sink. The unit can mount from under the bench top or be a self-rimming drop-in unit. The faucet is ordered as a separate item from most manufacturers. Sink dimensions vary slightly by vendor.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0795
  • Famiglia di prodottoSink
  • Gruppo di famigliaCRS
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo