Pubblica i tuoi prodotti
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Highback contemporary swivel chair, 41" high X 23" wide X 23" deep with five (5) caster swivel base and arms. Chair may be used at desks or in conference rooms. Back and seat are foam padded and upholstered with either woven textile fabric or vinyl.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF0275
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaSwivel
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1120
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)940
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo