Pubblica i tuoi prodotti
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)
Bedside cabinet for storage of both the patient's personal items and small patient support items. Approximately 31" high X 21" wide X 19" deep with one (1) drawer and one (1) closed storage closet. Drawer is removable so interior can be sanitized. May come in a 3 drawer version.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF0400
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaBedside
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo