Pubblica i tuoi prodotti
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

A high definition, full functional video surveillance camera. The camera is capable of full 1080p resolution at 30 frames per second while optimizing network usage with H.264, MPEG-4 and JPEG compression formats. Camera will have an open, standards-based design providing a platform for integration and operation as an independent device or as part of a surveillance network.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF2245
  • Famiglia di prodottoCamera
  • Gruppo di famigliaVideo
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo