Pubblica i tuoi prodotti
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.8 su 5 stelle3.8(17 recensioni)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoK2515
  • Famiglia di prodottoDishwasher
  • Gruppo di famigliaHousehold
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)890
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)640
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo