Pubblica i tuoi prodotti
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.4 su 5 stelle4.4(17 recensioni)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM2050
  • Famiglia di prodottoShelving
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2130
  • Larghezza (mm)910
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti