Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/04a2aa28-5b0f-483a-94b3-9cd6da22c7d4
Home
Categorie
Arredo
Ripiani & scaffali
M2070 - Shelving, Storage
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
M2070 - Shelving, Storage
4.2
(5 recensioni)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
M2070
Famiglia di prodotto
Shelving
Gruppo di famiglia
Storage
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
910
Larghezza (mm)
2130
Profondità (mm)
460
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Ripiani & scaffali
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
Download
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
3.8
(
12
)
Download
SEPS2BIM
F2405 - Bed, Non-medical, Single
4.1
(
50
)
Download
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
7
)
Download
SEPS2BIM
M2050 - Shelving, Storage
4.4
(
23
)
Download
SEPS2BIM
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
4.2
(
9
)
Download