Pubblica i tuoi prodotti
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 su 5 stelle3.5(11 recensioni)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM7015
  • Famiglia di prodottoCrib
  • Gruppo di famigliaCrib
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1550
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)1520
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Letti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo