Pubblica i tuoi prodotti
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Surgical scrub station. Unit is a two station unit with automatic controls. It includes thermostatic controlled water temperature selector, solid state timer, automatically timed scrub period, automatic water shut-off, full arm wash/rinse spray, and built-in detergent dispenser (knee or thigh controlled). Unit is used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP6990
  • Famiglia di prodottoSink
  • Gruppo di famigliaScrub
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1350
  • Larghezza (mm)1630
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo