Pubblica i tuoi prodotti
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

A floor mounted, flush valve toilet with an elongated front and a load capacity of 1,000 pounds. The toilet with be vitreous china with a 1.28 or 1.6 Gpf low water consumption rate with a rear outlet. See manufacturer's literature for recommended flush valves and toilet seats.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP9056
  • Famiglia di prodottoToilet
  • Gruppo di famiglia Floor Mounted
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)790
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo