Pubblica i tuoi prodotti
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Plastic laminated benchtop. This unit is custom built for all types of darkrooms and loading benches. The length, depth, and color are specifically matched to each installation. The top is 3/4 inch plywood with a 4-1/2 inch high (outside size), backsplash and end returns. Waste bin cutouts are bound with a welded stainless steel rim either 4"X16" or 7"X7" size. This unit is used on top of darkroom casement in X-ray processing rooms and is based on per foot of benchtop.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX1000
  • Famiglia di prodottoBenchtop
  • Gruppo di famigliaPlastic
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo