Pubblica i tuoi prodotti
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Wall mounted cabinet with 1 or 2 doors, approximately 22" H X 18" W X 21" D. This unit is designed to organize and store darkroom materials. The unit has two or three adjustable shelves. The construction is a double wall that is utilized throughout. All hardware used is of the highest quality including full length piano hinges, positive action roller latches, and brushed metal wire pulls.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX1040
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaWall Hung
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)560
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo