Pubblica i tuoi prodotti
X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Film identifier base cabinet approximately 36"H x 12" W x 22 "D. This cabinet is generally fabricated to meet the needs and requirements of the facility. The unit features full length, chrome plated piano hinges, touch latches, height adjustable shelves, bases and stainless steel edging on cassette storage cabinets.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX1080
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaBase
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)940
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo