Pubblica i tuoi prodotti
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Nubio End Block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series comes with rounded finishing, which is ideal for vertical and horizontal applications of panels, walls, and dividers.

Voce di capitolato
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico884EndBlockNubio
  • Famiglia di prodottoIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Gruppo di famiglia4 Premiere™ Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)4
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Classificazione IFCBlocco
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks