Pubblica i tuoi prodotti
B 1414/5 Circles

B 1414/5 Circles

B 1414/5 is a square half shell glass block with a thickness of 5 cm, applicable to horizontal structures both for interiors and for exteriors . B 1414/5 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Voce di capitolato
  • B 1414/5 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.4/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x5,5

    WEIGHT (Kg): 1,37

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼33 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 840


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB_1414_5_circles
  • Famiglia di prodottoTechnology - pavers: piastre
  • Gruppo di famigliaB 1414/5 circles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)145
  • Profondità (mm)55
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks