Pubblica i tuoi prodotti
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8

    Clear 2424_8

    Ideal for covering the façades of large multi-storey buildings, the 24x24 square glass block is available in standard glass designs (smooth, wavy) with three finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides), or in the crossed design with a transparent finishing.
    Voce di capitolato
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClear_2424_8
    • Famiglia di prodottoTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Gruppo di famigliaClear 2424/8
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks