Pubblica i tuoi prodotti
ORBIS B R19/5 Clearview
ORBIS B R19/5 Clearview

    ORBIS B R19/5 Clearview

    Orbis BG R19/5 is a circular glass block paver that combines design and functionality to meet different building requirements.

    From complex urban structures to simple interiors, its unique shape makes it the ideal solution for adding style, character and originality to residential and commercial applications: floors, sidewalks, skywalks, underground spaces, pedestrian bridges and courtyards.

    With Orbis BG R19/5, you can maximize natural light where it is most needed, and at the same time, increase stability and mechanical resistance in any horizontal structure.

    Orbis BG R19/5 is available in two sizes, Ø19x5cm and Ø19x10cm (hollow format), in the smooth glass design with a sandblasted finish on one or both sides.

    Voce di capitolato
    • TECHNOLOGY Orbis B R19_5 Clearview - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.2 Wm^-2 K^-1

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19X5

      WEIGHT (Kg): 1,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 20

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 480


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoORBIS_B_R19_5_Clearview
    • Famiglia di prodottoTechnology-Pavers:mattoni
    • Gruppo di famigliaBR 19/5 Clearview
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Classificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks