Pubblica i tuoi prodotti
Q19 ANGOLARE O MET

Q19 ANGOLARE O MET

To complete the Pegasus Metallised collection, Seves Glassblock created a series of special pieces for those wishing to finish their "all glass" walls without compromising on design, creativity and elegance. These special terminal and angular glass blocks are made with the same technical and aesthetic characteristics that set the Pegasus glass block apart from the rest. The Pegasus Metallised Angular glass block provides unique finishing solutions for walls, corners and structures with a 90° angle. With its rounded corner, it enhances and softens the overall shape and design of the glass structure.

The clear version of the angular glass block completes the glass structure and adds emphasis to the luminosity and brilliance of light as it hits the transparent glass block.

Voce di capitolato
  • Q19 ANGOLARE O MET Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

    WEIGHT (Kg): 1,7

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 180


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoQ19_ANGOLARE_O_MET
  • Famiglia di prodottoDesign Line
  • Gruppo di famigliaANGOLARE O MET
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)152
  • Larghezza (mm)190
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)1.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Classificazione IFCBlocco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Codice UNSPSC301315
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks