Pubblica i tuoi prodotti
TER LINEARE T
TER LINEARE T

    TER LINEARE T

    Special glass block pieces have been created for those who wish to finish their "all glass" walls without compromising on design and creativity.
    The Pegasus Linear Terminal glass block aesthetically completes any wall without the use of additional materials (cement, plastic, wood or aluminum) for complete design harmony and easy installation.

    From the classic clear version to a rich chromatic range of 6 pastel shades (blue, aquamarine, green, pink, siena, nordica), the Pegasus glass block facilitates the creation of multi-coloured walls for desired emphasis and decorative effects.

    The smooth glass design admits the passage light, maintaining its direction and shape without altering its integrity.

    The transparency of the light reflections through the glass blocks illuminate environments, making them bright and comfortable.

    Voce di capitolato
    • TER LINEARE T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTER-LINEARE-T
    • Famiglia di prodottoDesign Line
    • Gruppo di famigliaTER LINEARE T
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks