Pubblica i tuoi prodotti
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    The Sanicom 1 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. It has two inlets and it discharges through 32 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 1 has a tank capacity of 14 litres and the unit operates automatically.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSanicom1
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaSanicom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
    • Codice ETIMEC010326
    • Nome ETIMSelf-priming horizontal pump