Pubblica i tuoi prodotti
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S

    Sanicondens Clim Mini S

    The Sanicondens Clim Mini S is a pump designed to lift air conditioning condensate. Its compact size allows it to fit easily into a wall-mounted air conditioner. It is both efficient and quiet (21 dB(A)), with the ability to suction up to 6 meters in height.When the condensate reaches a certain level in the detection unit, the pump automatically activates to suction and drain it.

    Voce di capitolato
    • Compact solution for discreet installation

      Quiet: only 21 dB(A)

      Safety system: 130°C thermal protector and anti-overflow alarm

      Easy monitoring: transparent base

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosanicondens-clim-mini-s
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaSanicondens Clim
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)33
    • Profondità (mm)120
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe