Pubblica i tuoi prodotti
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSanipumpSLD700
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaSanipump
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
    • Codice ETIMEC010055
    • Nome ETIMSubmersible faeces pump