Pubblica i tuoi prodotti
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro

    Saniswift Pro

    The Saniswift Pro is a compact lifting station specifically designed for commercial spaces. It is particularly well-suited for laundromats, communal showers, or professional kitchens, as it can handle grey water up to 90 °C.

    Voce di capitolato
    • Compact and durable thanks to its rotomolded tank

      Handles hot water up to 90 °C

      Grinder blade turbine efficiently cuts foodwaste from sinks (excluding bones)

      Easy to install: no need to dig into the floor

      Features 3 inlets for versatile connections

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosaniswift-pro
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaPumps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)255
    • Larghezza (mm)285
    • Profondità (mm)310
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe