Pubblica i tuoi prodotti
CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary
Shunt

CAF REI 120' rectilinear element 30x35 - Primary

Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario modello CAF REI 120’
Voce di capitolato
  • La canna fumaria CAF è idonea allo smaltimento dei combusti provenienti dai vani filtro a prova di fumo, come previsto dalla Legge Antincendio D.M. 30/11/83. E' prodotta in regime di qualità ISO 9002; E' realizzata come canna collettiva ramificata, composta: da due colonne di condotti in refrattario antiacido affiancati, di cui una costituisce il collettore (principale) nel quale convergono a mezzo dell'apposito elemento "deviatore" (shunt) ad ogni piano una serie di condotti indipendenti (secondari) aventi entrambi sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 mq. La serie comprende tutti gli accessori necessari alla realizzazione di impianti collettivi a regola d'arte (mensola di sostegno, elementi immissione a "T", griglia ripresa d'aria, deviatore, controdeviatore, terminale, sigillante refrattario TR/21). E' prodotta in tre modelli standard: • CAF 43 × 86 (35 × 35 + 35 × 35) • CAF 43 × 76 (30 × 35 + 30 × 35) • CAF 38 × 86 (35 × 30 + 35 × 30) Caratteristiche tecniche dei materiali: Il condotto CAF è costituito da elementi monoblocco in refrattario, H=cm. 50 cotti ad oltre 1000° C, certificati REI 120', dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi. Le sezioni disponibili dei vari modelli si ottengono mediante l'abbinamento di due condotti. Nel caso di sviluppo superiore ad altezze pari a m.35, occorre prevedere elementi statici intermedi di sostegno, nella misura di uno ogni m.10 . Il condotto, per le sue caratteristiche tecniche, risulta pienamente rispondente al D.M. 30/11/83. E' necessario prevedere un rivestimento di chiusura con tavolato tradizionale, cartongesso, gas-beton etc, per rispettare la Certificazione REI 120. In tutti i casi é necessario l'utilizzo del sigillante refrattario in pasta Shunt TR/21 per la posa in opera dei condotti in refrattario. Sono inoltre disponibili, a richiesta, le seguenti sezioni: 40 × 40 (sez.=mq 0,16); 45 × 45 (sez.=mq 0,20); 50 × 50 (sez.=mq 0,25); 60 × 60 (sez.=mq 0,36).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCAF_rectilinear-element_30x35-primary
  • Famiglia di prodottoFlue
  • Gruppo di famigliaCAF REI 120
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-09-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Camini
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_30_16
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete chimney pots
  • Codice CSI MasterFormat 201410 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplace Chimneys
  • Numero OmniClass23-19 19 15
  • Titolo OmniClassFlue and Chimney Systems Components