Pubblica i tuoi prodotti
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Modern design underlined by chrome inserts
    Voce di capitolato
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31-171X-10_DE
    • Famiglia di prodottoFlushing Devices
    • Gruppo di famigliaSegment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)176
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)8.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures