Pubblica i tuoi prodotti
Intraslim B

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Voce di capitolato
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31-9032-10_DE
  • Famiglia di prodottoConcealed cisterns
  • Gruppo di famigliaIntraslim
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)457
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inMonaco
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)2.84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures