Pubblica i tuoi prodotti
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Voce di capitolato
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31-187X-10_DE
    • Famiglia di prodottoFlushing Devices
    • Gruppo di famigliaSMART
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)11
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures