Pubblica i tuoi prodotti
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate

    Reflet 90 Flush Plate

    Modern and angular design made from toughened glass
    Voce di capitolato
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish angular design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31-193X-10_DE
    • Famiglia di prodottoFlushing Devices
    • Gruppo di famigliaReflet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inMonaco
    • Prodotto inMonaco
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures