Pubblica i tuoi prodotti
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 400kg. - Versatile to receive a large variety of pans or bidets - Versatile to receive a large variety of cisterns - Versatile to receive a large variety of drainages FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 400 kg load bearing resistant frames.
Voce di capitolato
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31-2505-10
  • Famiglia di prodottoConcealed cisterns
  • Gruppo di famigliaSCU 350
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-11
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)140
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inMonaco
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)11.45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Classificazione IFCSerbatoio
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito